AZ 15 ZVK-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 15
AZ 15 ZVK-ST
AZ 15 ZVK-ST
项目编号:
101148744
产品描述
2 电缆进口 M 16 x 1.5
联接器 M12, 4-芯
热塑外壳
双绝缘
长寿命
52 mm x 75 mm x 30 mm
多编码
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
对灰土不敏感
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号