AZ 15
AZ 15 ZVRK-1637
AZ 15 ZVRK-1637
项目编号:
101128270
产品描述
3 电缆进口 M 16 x 1.5
热塑外壳
双绝缘
长寿命
52 mm x 75 mm x 30 mm
多编码
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
对灰土不敏感
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZ 15 ZVRK-1637 | Schmersal - The DNA of Safety