密封插槽 AZ 15/16-1476
项目编号:101089116

产品描述
- 防止灰尘渗入
- 盖住不用的开槽
- 简单的夹子固定
请登录查看价格
订货数据
型号密封插槽 AZ 15/16-1476
商品编号(订购编号)101089116
EAN(欧洲商品编号)4030661115627
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
注意
注(通用)需要的数量:3x
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/24 13:33