AZ 15/16-B2-1747 改装套件
项目编号:101096089

产品描述
- 对与操动件平面同平面的最小操作半径
- 适合升级改进
- 为了方便轻型门的锁定
- 磁锁定开关可以方便固定在任何操作平面。
请登录查看价格
订货数据
型号AZ 15/16-B2-1747 改装套件
商品编号(订购编号)101096089
EAN(欧洲商品编号)4030661099996
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重43g
机械参数
操动半径,最小45mm
操动件可调直式
锁定力30N
注意
注(通用)使用六角钥匙扳手AF 2.5 mm (a)可调整操动半径至最小45 mm铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/24 09:56