AZ 16ZI-B1-1747 带保持磁铁
AZ 16-03ZIB1-M16-1747
AZ 16-03ZIB1-M16-1747
项目编号:
101150056
产品描述
热塑外壳
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
52 mm x 90 mm x 30 mm
长寿命
双绝缘
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
为了方便轻型门的锁定
磁锁定开关可以方便固定在任何操作平面。
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号