AZ 16-12ZIB1-M16-2053 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 16ZI-B1 - 2053 带钢珠锁定
AZ 16-12ZIB1-M16-2053
AZ 16-12ZIB1-M16-2053
项目编号:
101150053
产品描述
热塑外壳
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
52 mm x 90 mm x 30 mm
长寿命
双绝缘
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
用于锁定轻到中型负载门
可调整的滚珠锁定
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号