AZ 16-12ZIB1-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 16ZI-B1
AZ 16-12ZIB1-M20
AZ 16-12ZIB1-M20
项目编号:
101150623
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
52 mm x 90 mm x 30 mm
长寿命
双绝缘
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号