AZ 16 ST1-AS ASI-SAW
产品描述: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | 连接器 底部 |
ST2 | 连接器 右侧 |
ST3 | 连接器 左侧 |
(2) | |
无 | 无闭锁 |
R | 锁 30N |
R-2254 | 锁 5N |
- 联接插头 M12, 底部, 4-芯
- 热塑外壳
- 长寿命
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-i LED状态显示
- 操动件 编码
- 带分离式操动件的安全开关
- 集成AS界面
- AS-i M12 插入式连接
订货数据
型号 |
AZ 16 ST1-AS ASI-SAW |
商品编号(订购编号) |
101161809 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661197241 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002592 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002592 |
许可 - 标准
证书 |
cULus ASi-SaW |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
响应时间,最大 |
100 ms |
毛重 |
115 g |
总体数据 - 产品特性
喷射力 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
安全评估
标准型 |
EN IEC 61508 |
性能水平,最高 |
c |
类别 |
1 |
PFH值 |
1.14 x 10⁻⁶ /h |
注(PFH值) |
高达最多100,000次开关循环/年 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
PFH值 |
1.01 x 10⁻⁷ /h |
注(PFH值) |
高达最多100,000次开关循环/年 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
2 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
锁定力 |
5 N |
机械参数 - 连接技术
连接器位置 |
底部 |
连接器 |
连接器插头M12,4芯,(A编码) |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
52 mm |
传感器高度 |
90 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +85 °C |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
电流消耗 |
50 mA |
电气参数 - AS-i
额定工作电压 |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书 |
安全-从属 |
AS-i 版本 |
V 2.1 |
AS-i 概述 |
S-0.B.F.E |
AS-i,IO代码 |
0x0 |
AS-i, ID代码 |
0xB |
AS-i,ID代码1 |
0xF |
AS-i,ID代码2 |
0xE |
AS-i 输入,通道 1 |
数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输 |
AS-i 输入,通道 2 |
数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输 |
AS-i 参数位,P0 ... P3 |
无功能 |
注(AS-i 参数位) |
将参数输出设置为“1111”(0xF) |
AS-i 输入模块地址 |
0 |
注(AS-i 输入模块地址) |
预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改 |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
(1)LED绿色:供电电压 (2)红色LED:通信故障 / 从属地址 = 0 (3)LED黄色:使能状态 |
引脚分配
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
AS-interface 安全网络证书
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 16 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety switch for movable safety guards with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/6 下午7:10