AZ 16-ST1-FB | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 16-FB
AZ 16-ST1-FB
AZ 16-ST1-FB
项目编号:
103047270
产品描述
热塑外壳
双绝缘
52 mm x 90 mm x 30 mm
多编码
长寿命
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
联接器 M12, 8-芯
添加到观察清单
比较
产品需求