AZ 16-STS30-06
项目编号:101176956

请登录查看价格
订货数据
型号AZ 16-STS30-06
商品编号(订购编号)101176956
EAN(欧洲商品编号)4030661307503
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重1,890g
总体数据 - 产品特性
紧急把手是
机械参数
门铰链左侧
操动件支架外部
发货范围
发货范围带紧急把手
备注(发货范围,号码及类型)操动件,包括安装底板
安装材料的交付范围16x 螺钉
注意
注(通用)对于安装在内测的操动件,安装底板 MP TG-01必须用于将门把手固定在型材上 (101174965)。
备注 - 尺寸图
注意图纸总是以开关的视图显示。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 05:59