AZ 16
AZ 16 ZVRK-G24-M16
AZ 16 ZVRK-G24-M16
项目编号:
101164412
产品描述
3 电缆进口 M 16 x 1.5
带LED可选
大配线室
集成状态指示灯
热塑外壳
双绝缘
52 mm x 90 mm x 30 mm
多编码
长寿命
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZ 16 ZVRK-G24-M16 | Schmersal - The DNA of Safety