AZ 16 ZVRK-M20-1637
项目编号:151172296

产品描述
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 多编码
- 长寿命
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 对灰土不敏感
- 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
请登录查看价格
订货数据
型号AZ 16 ZVRK-M20-1637
商品编号(订购编号)151172296
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机械式
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重125g
总体数据 - 产品特性
操动方向数量3
辅助触点数量1
安全触点数量1
电缆接头数量3
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力30N
肯定断开行程8mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
肯定断开操作力,最小10N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型2x M6
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection螺丝端子 M20 x 1.5
电缆入口3 x M16 x 1,5
连接器螺丝端子
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度52mm
传感器高度90mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-40 ... +80 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率4,000/h
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/12 12:26