AZ 16ZI-B1 - 2177,带中心定位
AZ 16ZI-B1 - 2177,带中心定位
AZ 16ZI-B1 - 2177,带中心定位
热塑外壳
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
52 mm x 90 mm x 30 mm
长寿命
双绝缘
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
用于锁定轻型无导向负载门
1 产品
每页产品
AZ 16-03ZIB1-M16-2177
项目编号 101150059
带分离式操动件的安全开关