AZ 17-02ZI-ST B1
项目编号:101144078

产品描述
- 连接器M12 x 1, 4-芯
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 长寿命
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- 特别适合滑动门
- 小尺寸
- 单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 对灰土不敏感
- 包含密封插槽
- 8 操动面
订货数据
型号AZ 17-02ZI-ST B1
商品编号(订购编号)101144078
EAN(欧洲商品编号)4030661130781
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 cULusIFA
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理机械式
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
操动件材质不锈钢
毛重86g
总体数据 - 产品特性
操动方向数量2
安全触点数量2
电缆接头数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力5N
肯定断开行程11mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力17N
肯定断开操作力,最小34N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型2x M4
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度30mm
传感器高度85mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
储存和运输温度-30 ... +85 °C
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
开关元件2 NC
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率2,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
发货范围
发货范围用于未使用开口的防尘盖
注意
注(通用)执行机构不单独提供。操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 140 mm这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面10 mm处的平面内。铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 05:16