AZ 17-02ZK-1637
项目编号:101153906
存档

产品描述
- 银触点镀金
- 电缆接头 M16
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 长寿命
- 小尺寸
- 多编码
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 对灰土不敏感
- 8 操动面
订货数据
型号AZ 17-02ZK-1637
商品编号(订购编号)101153906
EAN(欧洲商品编号)4030661170428
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 CCCcULusIFA
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机械式
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重100g
总体数据 - 产品特性
操动方向数量2
安全触点数量2
电缆接头数量1
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力5N
肯定断开行程11mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力17N
肯定断开操作力,最小34N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型2x M4
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大1Nm
注意Torx T10
机械参数 - 连接技术
电缆入口M16 x 1.5
连接器IDC联结方法
允许的电缆截面,最小4mm
允许的电缆截面,最大8mm
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大1 mm²
允许的电缆类型可调
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度30mm
传感器高度60mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
储存和运输温度-30 ... +85 °C
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
开关元件2 NC
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率2,000/h
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.用于未使用开口的防尘盖
注意
注(通用)这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 16:14