AZ 17-02ZK-2243-1 0,1M | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 17
AZ 17-02ZK-2243-1 0,1M
AZ 17-02ZK-2243-1 0,1M
项目编号:
101184150
产品描述
后面进线
可以衍生
30 mm x 60 mm x 30 mm
热塑外壳
双绝缘
长寿命
小尺寸
多编码
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
8 操动面
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号