AZ 17-02ZRI-ST B6L | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 17ZI-B6L
AZ 17-02ZRI-ST B6L
AZ 17-02ZRI-ST B6L
项目编号:
101144088
产品描述
连接器M12 x 1, 4-芯
左手模式
对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
热塑外壳
双绝缘
长寿命
30 mm x 60 mm x 30 mm
小尺寸
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
包含密封插槽
8 操动面
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号