AZ 17
AZ 17-11ZK-1637/2243-1 5,0M
AZ 17-11ZK-1637/2243-1 5,0M
存档
项目编号:
101206199
产品描述
银触点镀金
后面进线
30 mm x 60 mm x 30 mm
热塑外壳
双绝缘
长寿命
小尺寸
多编码
低电压低电流的高等级接触可靠性
对灰土不敏感
8 操动面
添加到观察清单
比较
订货号
AZ 17-11ZK-1637/2243-1 5,0M | Schmersal - The DNA of Safety