AZ 200CC-T-1P2P | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 200
AZ 200CC-T-1P2P
AZ 200CC-T-1P2P
存档
项目编号:
101182988
产品描述
弹簧滑轮连接
热塑外壳
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
智能诊断
添加到观察清单
比较
订货号