AZ 200ST-T-AS
项目编号:101190950
存档

产品描述
- 带分离式操动件的安全开关
- 热塑外壳
- 集成AS界面
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 带门检测传感器T
- 防护等级 IP67
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AZ 200ST-T-AS
商品编号(订购编号)101190950
EAN(欧洲商品编号)4030661356440
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
工作原理非接触
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大60ms
风险持续期,最大120ms
毛重335g
总体数据 - 产品特性
操动件,受监控是
安全功能是
整个系统检测,状态是
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值4.00 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力30N
操动速度,最大0.2m/s
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大1Nm
注意Torx T10
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型6.5mm
肯定开关距离 "ON" Sao4mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar30mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
滞后(开关距离),最大1.5mm
重复精度 R0.5mm
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度40mm
传感器高度220mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
电流消耗50mA
准备就绪时间,最大4,000ms
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-0.B.F.E
AS-i,IO代码0x0
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0探测到安全防护装置和操动件
AS-i 参数位,P1安全脱开
AS-i 参数位,P2静态 0
AS-i 参数位,P3错误
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)绿色-红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址= 0(2)LED红色:内部设备错误(3)LED黄色:设备状态
引脚分配
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 02:34