AZ 200ST2-T-1P2P
项目编号:101190204
存档

产品描述
- 联接器 M12, 8-芯
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AZ 200ST2-T-1P2P
商品编号(订购编号)101190204
EAN(欧洲商品编号)4030661370781
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
工作原理非接触
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大60ms
风险持续期,最大120ms
毛重386g
总体数据 - 产品特性
操动件,受监控是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
整个系统检测,状态是
安全触点数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值4.00 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力30N
操动速度,最大0.2m/s
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大1Nm
注意Torx T10
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型6.5mm
肯定开关距离 "ON" Sao4mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar30mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
滞后(开关距离),最大1.5mm
重复精度 R0.5mm
机械参数 - 连接技术
连接器连接器M12,8芯
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度40mm
传感器高度220mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
空载电源电流 I0, 典型100mA
额定工作电压24VDC
工作电流50mA
准备就绪时间,最大4,000ms
转换频率,大约1Hz
电气保险丝容量,最大2A
电子参数 - 安全数字输入
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)250mA
控制元件的设计P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大4V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
电气参数 - 数字输出
控制元件的设计P型
电气参数 - 诊断输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大4V
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
状态显示
注 (LED开关状态显示)供电电压:LED 绿色工作状态:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
引脚分配
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 监控输出
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8IN 串行诊断输入
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)AZ/AZM 200-B1
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 04:47