AZ 335
AZ 335-12ZRK-2737
AZ 335-12ZRK-2737
存档
项目编号:
151214361
产品描述
金属外壳
长寿命
多编码
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
操动头可按每次4 x 90°重新安装
在平面上安装
低电压低电流的高等级接触可靠性
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
添加到观察清单
比较
AZ 335-12ZRK-2737 | Schmersal - The DNA of Safety