操动件 AZ 335-B6-FLEX
项目编号:101150808
存档

产品描述
- 特别适合铰链门
- 在两个轴向,补偿± 5 mm
- 非常小的操动半径
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号操动件 AZ 335-B6-FLEX
商品编号(订购编号)101150808
EAN(欧洲商品编号)4030661287881
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重165g
机械参数
操动半径,最小100mm
操动件可调
注意
注(通用)使用六角钥匙扳手AF 2 mm 可调整操动半径至最小100 mm铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面52.7 mm 处的平面内。铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为100 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 16:04