AZ 3350-03ZK
项目编号:101214052
存档

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 锁定把手
- 长寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
订货数据
型号AZ 3350-03ZK
商品编号(订购编号)101214052
EAN(欧洲商品编号)4030661397573
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
注释 (订货数据)要订购,首先选择所需的安全开关,然后选择门把手系统
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机械式
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
毛重245g
总体数据 - 产品特性
操动方向数量1
安全触点数量3
电缆接头数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
剪切力15,000N
肯定断开行程10.7mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力5N
操动速度,最大0.2m/s
安装螺钉
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20
连接器螺丝端子
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
机械参数 - 尺寸
传感器长度38mm
传感器宽度40.5mm
传感器高度114mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +90 °C
储存和运输温度-40 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 22:17