AZ 3350-03ZK-U270
项目编号:101177188
存档

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 操动头旋转 270°
- 金属外壳
- 锁定把手
- 长寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
订货数据
型号AZ 3350-03ZK-U270
商品编号(订购编号)101177188
EAN(欧洲商品编号)4030661307978
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
注释 (订货数据)要订购,首先选择所需的安全开关,然后选择门把手系统
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机械式
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
毛重230g
总体数据 - 产品特性
操动方向数量1
安全触点数量3
电缆接头数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
门铰链右侧
剪切力15,000N
肯定断开行程10.7mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力5N
操动速度,最大0.2m/s
安装螺钉
操动件自转270°
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20 x 1,5
连接器螺丝端子
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
机械参数 - 尺寸
传感器长度38mm
传感器宽度40.5mm
传感器高度114mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +90 °C
储存和运输温度-40 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(产品组合)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 09:50