AZ 3350-03ZK-U90 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 3350
AZ 3350-03ZK-U90
AZ 3350-03ZK-U90
存档
项目编号:
101177387
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头旋转 90°
金属外壳
锁定把手
长寿命
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
低电压低电流的高等级接触可靠性
添加到观察清单
比较
订货号