AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK-U270
AZ 3350-12ZUEK-U270
存档
项目编号:
101174720
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头旋转 270°
金属外壳
锁定把手
长寿命
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
低电压低电流的高等级接触可靠性
添加到观察清单
比较
订货号
AZ 3350-12ZUEK-U270 | Schmersal - The DNA of Safety