AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK-U270
AZ 3350-12ZUEK-U270
项目编号:
151174720
产品描述
金属外壳
锁定把手
长寿命
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
低电压低电流的高等级接触可靠性
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZ 3350-12ZUEK-U270 | Schmersal - The DNA of Safety