AZ 3350-12ZUEK-U90 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
项目编号:
151174757
产品描述
金属外壳
锁定把手
长寿命
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
低电压低电流的高等级接触可靠性
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号