AZ 3350-STS30-02
项目编号:101176971

产品描述
- 锁定把手
- 适合各种防护
订货数据
型号AZ 3350-STS30-02
商品编号(订购编号)101176971
EAN(欧洲商品编号)4030661307565
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
垫圈镀层材料涂色
操作件材料铝
安装底板材料钢
毛重1,675g
总体数据 - 产品特性
紧急把手是
机械参数
门铰链左侧
剪切力15,000N
操动件支架内部
发货范围
发货范围门锁不包括在交货范围中
备注 - 尺寸图
注意图纸总是以开关的视图显示。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 15:28