操动件 AZ 335/355-B5
项目编号:101151755
存档

产品描述
- 特别适合滑动门
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号操动件 AZ 335/355-B5
商品编号(订购编号)101151755
EAN(欧洲商品编号)4030661163550
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重39g
机械参数
操动半径,最小700mm
操动件弯角
注意
注(通用)操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 700 mm铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面52.7 mm 处的平面内。铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为900 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/22 19:46