AZ 415-02/11ZPK M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 415
AZ 415-02/11ZPK M20
AZ 415-02/11ZPK M20
项目编号:
101154115
产品描述
2 同一壳体内开关具有不同操作性能
84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
金属外壳
长寿命
低电压低电流的高等级接触可靠性
钢珠锁定可调至400 N
2 电缆进口 M 20 x 1.5
带弹簧的操动件
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号