AZ 201
AZ201-I2-SK-T-1P2P
AZ201-I2-SK-T-1P2P
存档
项目编号:
103015818
产品描述
带RFID技术的重复单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
热塑外壳
基于需求的防篡改RFID技术
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
适合滑动和铰链门
智能诊断
添加到观察清单
比较
订货号
AZ201-I2-SK-T-1P2P | Schmersal - The DNA of Safety