AS-i AZ 201
AZ201-I2-ST-T-AS
AZ201-I2-ST-T-AS
存档
项目编号:
103027849
产品描述
带分离式操动件的安全开关
热塑外壳
集成AS界面
40 mm x 220 mm x 50 mm
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
智能诊断
带门检测传感器T
防护等级 IP67
添加到观察清单
比较
订货号
AZ201-I2-ST-T-AS | Schmersal - The DNA of Safety