AZ3350-B1R
项目编号:101214019

产品描述
- 特别适合铰链门
请登录查看价格
订货数据
型号AZ3350-B1R
商品编号(订购编号)101214019
EAN(欧洲商品编号)4030661446387
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重40g
机械参数
操动半径,最小350mm
操动件可调橡胶支架
注意
注(通用)铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面28 mm处的平面内。铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为350 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/06 00:49