AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20
项目编号:
101186150
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20 |
商品编号(订购编号) |
101186150 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661325958 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
许可 - 标准
注意 |
与AZ /AZM 200 设备组合的认证 |
总体数据
外壳材料 |
金属薄膜 |
操动件材质 |
锌压铸 |
操作件材料 |
铝,塑料涂层 |
紧急出口材料 |
金属,塑料涂敷 |
毛重 |
1,400 g |
总体数据 - 产品特性
紧急逃逸 |
是 |
门检测传感器 |
是 |
机械参数
把手 |
手柄 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
门铰链 |
左侧 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
2,000 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
2,600 N |
操动件支架 |
外部 |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
60 mm |
操动件宽度 |
115 mm |
操动件高度 |
115 mm |
紧急出口长度 |
60 mm |
紧急出口宽度 |
115 mm |
紧急出口高度 |
115 mm |
发货范围
发货范围 |
安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
Alternative or replacement product
103027215 AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety Switch for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 26, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/25 上午3:31