操动件 AZ/AZM 415-B2
项目编号:101144796

产品描述
- 特别适合铰链门
- 对与操动件平面同平面的最小操作半径
请登录查看价格
订货数据
型号操动件 AZ/AZM 415-B2
商品编号(订购编号)101144796
EAN(欧洲商品编号)4030661134307
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
操动件材质黄铜
毛重160g
机械参数
操动半径,最小250mm
操动件可调直式
剪切力25,000N
注意
注(通用)插座上有销孔。使用定位销可防止拆卸执行器。通过调整六角凹头螺钉“a”,执行器可以安装在任何需要的位置。此操动件也可用于滑门。操动半径可调,最小为250,使用4 A/F六角扳手铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面36 mm处的平面内。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/03 18:55