操动件 AZ/AZM 415-B30-06
项目编号:101139958

请登录查看价格
订货数据
型号操动件 AZ/AZM 415-B30-06
商品编号(订购编号)101139958
EAN(欧洲商品编号)4030661117232
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
外壳材料轻合金压铸,油漆饰面
操动件材质锌压铸
操作件材料铝
紧急出口材料金属,塑料涂敷
毛重1,058g
总体数据 - 产品特性
紧急把手是
机械参数
门铰链左侧
剪切力25,000N
操动件支架外部
机械参数 - 尺寸
操动件长度90mm
操动件宽度157mm
操动件高度105mm
Length of the emergency exit34mm
紧急出口宽度75mm
紧急出口高度55mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 22:55