操动件 AZ/AZM 415-B4PS
项目编号:101142540

产品描述
- 滑动门
- 带钢珠锁定机构
请登录查看价格
订货数据
型号操动件 AZ/AZM 415-B4PS
商品编号(订购编号)101142540
EAN(欧洲商品编号)4030661282992
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
操动件材质黄铜
毛重605g
机械参数
操动件直式
剪切力12,500N
机械参数 - 尺寸
操动件长度237mm
操动件宽度60mm
操动件高度69.5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 14:16