AZ/AZM201-B1-LTP0
项目编号:103013496

产品描述
- 左铰链门
- 带,有 紧急逃逸
- 带复位弹簧的操动件
- 滑动门用操动件
- 偏差最大到过行程5 mm
请登录查看价格
订货数据
型号AZ/AZM201-B1-LTP0
商品编号(订购编号)103013496
EAN(欧洲商品编号)4030661493442
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
许可 - 标准
注意与AZ /AZM 201 设备组合的认证
总体数据
操动方向左
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
操动件材质锌压铸
毛重285g
总体数据 - 产品特性
紧急逃逸是
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
机械参数 - 尺寸
操动件长度50mm
操动件宽度103mm
操动件高度115mm
发货范围
发货范围安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:29