AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
项目编号:103038668

产品描述
- 铰链门用操动件
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
请登录查看价格
订货数据
型号AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
商品编号(订购编号)103038668
EAN(欧洲商品编号)4030661546230
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
许可 - 标准
注意与AZ /AZM 201 设备组合的认证
总体数据
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
操动件材质锌压铸
操作件材料铝,塑料涂层
毛重650g
总体数据 - 产品特性
集成上锁标签是
机械参数
把手手柄
机械寿命, 最少1,000,000操作
门铰链右侧
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
操动件支架外部
机械参数 - 尺寸
操动件长度94mm
操动件宽度115mm
操动件高度115mm
发货范围
发货范围安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 23:18