AZ/AZM201-B40-RTAG1P1

项目编号: 103016807

下载

计划 数据
SISTEMA 数据

订货数据

型号

AZ/AZM201-B40-RTAG1P1

商品编号(订购编号)

103016807

EAN(欧洲商品编号)

4030661509709

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

许可 - 标准

注意

与AZ /AZM 201 设备组合的认证

总体数据

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

操动件材质

锌压铸

操作件材料

铝,塑料涂层

紧急出口材料

金属,塑料涂敷

毛重

1,472 g

总体数据 - 产品特性

紧急逃逸

门检测传感器

机械参数

把手

手柄

机械寿命,最少

1,000,000 操作

门铰链

右侧

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

2,000 N

锁紧力 Fmax, 最大

2,600 N

操动件支架

外部

机械参数 - 尺寸

操动件长度

94 mm

操动件宽度

230 mm

操动件高度

115 mm

紧急出口长度

68 mm

紧急出口宽度

115 mm

紧急出口高度

115 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/9/20 上午3:42