schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B40-RTAG1P1

Artikelnummer: 103016807

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ/AZM201-B40-RTAG1P1

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103016807

EAN (European Article Number)

4030661509709

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Godkendelser - Forskrifter

Bemærk

Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til aktuatoren

zink sprøjtestøbt

Materiale til operatorerne

Aluminium, kunststofbeklædt

Materiale til monteringsskruer

Metal, plastbeklædt

Bruttovægt

1.472 g

Generelle data - egenskaber

Nødudgang

Ja

Dørsensor

Ja

Mekaniske data

Greb

Dørgreb

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Døranslag

Højre

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Aktuator monteret

Udenfor

Mekaniske data - afmåling

Længde på aktuatoren

94 mm

Aktuatorens bredde

230 mm

Højde af aktuator

115 mm

Længde på nødåbning

68 mm

Bredde på nødåbning

115 mm

Højde på nødåbning

115 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.02.2025 19.05