AZ/AZM300-B1
项目编号:101218025

产品描述
- 3 不同操作方向
请登录查看价格
订货数据
型号AZ/AZM300-B1
商品编号(订购编号)101218025
EAN(欧洲商品编号)4030661425788
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
操动件材质Glass-fibre, reinforced thermoplastic
支架材料不锈钢(V4A)
毛重90g
机械参数
操动件直式
机械参数 - 尺寸
操动件长度127mm
操动件宽度35mm
操动件高度46mm
发货范围
发货范围安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/16 08:13