AZM 161密封插槽
项目编号:101145379

产品描述
- 盖住不用的开槽
- 防止灰尘渗入
- 简单的夹子固定
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 161密封插槽
商品编号(订购编号)101145379
EAN(欧洲商品编号)4030661284125
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重3g
发货范围
发货范围3 x Slot sealing plugs, 1 x Cover triangle release
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/26 12:46