AZM 161 AS
AZM 161 B ST2-AS RAPT
AZM 161 B ST2-AS RAPT
项目编号:
101210666
产品描述
线圈电压 24 VDC (Aux)
操动件受监控
紧急逃逸
线圈锁定
热塑外壳
高持紧力 2000 N
130 mm x 90 mm x 30 mm
联锁保护防止不正确锁定
双绝缘
长寿命
集成AS界面
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZM 161 B ST2-AS RAPT | Schmersal - The DNA of Safety