AZM 161-B1-2053 改装套件
项目编号:101173089

产品描述
- 直操动件
- 特别适合滑动门
- 可调整的滚珠锁定
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 161-B1-2053 改装套件
商品编号(订购编号)101173089
EAN(欧洲商品编号)4030661302041
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重36g
机械参数
操动件直式
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货中不包括安装螺钉
注意
注(通用)操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 180 mm铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为150 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 15:50