操动件 AZM 161-B1E
项目编号:101144416

产品描述
- 直操动件
- 特别适合滑动门
请登录查看价格
订货数据
型号操动件 AZM 161-B1E
商品编号(订购编号)101144416
EAN(欧洲商品编号)4030661283203
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重30g
机械参数
操动件直式
注意
注(通用)铰链的旋转轴必须处于高出电磁开关上表面5 mm 处的平面内。铰链门上的最小操动半径 160 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/11 14:52