操动件 AZM 161-B1ES
项目编号:101171859

产品描述
- 直操动件
- 特别适合滑动门
请登录查看价格
订货数据
型号操动件 AZM 161-B1ES
商品编号(订购编号)101171859
EAN(欧洲商品编号)4030661299600
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重30g
机械参数
操动件直式
操动方向上的操动件动作2mm
注意
注(通用)操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 180 mm铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为150 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/28 16:45