AZM 161 BZ ST1-AS R
项目编号:101209119

产品描述
- 线圈电压 AUS AS-i
- 操动件和电磁锁监控
- 手动解锁
- 线圈锁定
- 热塑外壳
- 高持紧力 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 联锁保护防止不正确锁定
- 双绝缘
- 长寿命
- 集成AS界面
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 161 BZ ST1-AS R
商品编号(订购编号)101209119
EAN(欧洲商品编号)4030661396545
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
响应时间,最大100ms
毛重465g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
操动件和电磁锁的组合监控是
手动解锁是
整个系统检测,状态是
操动方向数量3
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
PFH值1.14 x 10⁻⁶/h
注(PFH值)高达最多100,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用1
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.01 x 10⁻⁷/h
注(PFH值)高达最多100,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动方向上的操动件动作5.5mm
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
锁定力30N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型3x M6
机械参数 - 连接技术
连接器位置 中心
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度130mm
传感器高度90mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
开关频率1,000/h
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大250mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-7.B.F.E
AS-i,IO代码0x7
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0电磁控制
AS-i 输出,DO 1无功能
AS-i 输出,DO 2无功能
AS-i 输出,DO 3无功能
AS-i 参数位,P0探测到操动件
AS-i 参数位,P1电磁安全锁已锁止
AS-i 参数位,P2磁铁电压在公差范围内
AS-i 参数位,P3错误信息 - 线圈锁定的锁定/解锁
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)LED黄色:通道2 / AS-i SaW Bit 2.3(2)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址 = 0 / 检测到外围错误(3)LED黄色:通道1 / AS-i SaW Bit .1
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
引脚分配
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(通用)在特殊情况下,必须首先对事故风险进行彻底评估,方允许使用通电上锁工作原理的联锁设备,因为防护门有可能在电源出现故障或主开关激活时,立即开启。
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件用于维护,安装,等等
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 05:34